D-PTRV 8 WH P-A - 엔드 커버
D-PTRV 8 WH P-A
-
엔드 커버
1649604
엔드 커버, 깊이: 80.8 mm, 폭: 2.2 mm, 높이: 100 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
치수
폭
2.2 mm
높이
100 mm
깊이
80.8 mm
상용 데이터
항목 번호
1649604
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE6Z1X
GTIN
4067923183124
개당 중량(패키지 포함)
8.04 g
개당 중량(패키지 제외)
8.04 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
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
0.052 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말