FTRV 8 BU/BU
-
마샬링 패널
3270190
마샬링 패널, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑, 연결 부품의 색상: 파란색
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 2 |
| 연결 수 | 32 |
| 행 수 | 8 |
| 전위 | 8 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W |
| 레벨당 연결 수 | 4 |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 8 A |
| 최대 부하 전류 | 8 A (케이블 사이즈 1.5 mm²) |
| 정격 전압 | 250 V |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 단선[AWG] | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 폭 | 8.3 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| 연결 부품의 색상 | 파란색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3270190 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE6211 |
| GTIN | 4046356796354 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 36.25 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 36.25 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CDC-PTRV - 고정 브래킷 3270167
-
PT-IL - 마운팅 소재 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
ST-BW 0 - 액추에이션 도구 1200135
-
RPS - 이기종 플러그 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0803480
-
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0803479
-
ZB 8,3 CUS - Zack 마커 스트립 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - 단자대용 마커 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - 단자대용 마커 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - 단자대용 마커 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - 단자대용 마커 0803473
-
D-PTRV 8 WH - 엔드 커버 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - 엔드 커버 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - 엔드 커버 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - 엔드 커버 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - 엔드 커버 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - 엔드 커버 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - 엔드 커버 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - 엔드 커버 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - 엔드 커버 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - 엔드 커버 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - 엔드 커버 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - 엔드 커버 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - 엔드 커버 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - 엔드 커버 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - 엔드 커버 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - 엔드 커버 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - 엔드 커버 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - 엔드 커버 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - 엔드 커버 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - 엔드 커버 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
이점
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
오류 없는 안전한 작동을 보장하기 위한 케이블 및 단자점의 개별 색상 할당
폭발 위험이 있는 영역의 본질 안전 회로에서 사용하기 위한 파란색 제품(보호 타입 Ex i)
2.3 mm 테스트 연결을 사용하면 산업 분야에서 일반적으로 사용되는 테스트 핀으로 전선 간에 테스트할 수 있습니다.