컨트롤 캐비닛에는 바이오 순환 원자재와 연계된 마킹 소재를 선택하십시오. UCT-TM(F)/GP 제품 그룹의 스냅인 마커는 바이오 순환 소재와 연계되어 있으며, 사용된 식용유, 음식물 폐기물 또는 톨유와 같은 생물학적 폐기물 및 잔류물 흐름에서 유래한 원자재 사용을 지원합니다. 이러한 대체 원자재는 기존 플라스틱 소재 흐름에 통합될 수 있으며, 기존 플라스틱과 동일한 기술적 특성을 유지합니다. 이를 통해 고객은 기존과 동일하게 검증된 성능과 신뢰성을 갖춘 제품을 사용할 수 있으며, 동시에 화석 기반 자원에 대한 의존도를 줄이는 데에도 기여할 수 있습니다.
UCT-TM(F)/GP 제품 그룹은 ISCC PLUS 인증을 받은 바이오 순환 소재와 연계되어 있으며, 이러한 소재는 ISCC 질량 균형 접근법을 통해 해당 제품에 귀속됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 바이오 순환 원자재와 동일한 양이 해당 제품에 할당되며, 가치 사슬 전반에 걸쳐 투명하게 추적됩니다.
내부 제품 환경 발자국(PEF) 계산에 따르면, UCT-TM(F)/GP 제품 그룹의 기초 소재는 기존 UCT-TM(F) 제품 그룹과 비교하여 탄소 배출량이 80% 가량 더 낮습니다. 관련 PEF 보고서는 다운로드 섹션에서 다운로드할 수 있습니다.
UCT-TMF 3,5/GP
-
단자대용 마커
1798020
단자대용 마커, Green Product, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 3.5 mm, 개별 레이블 수: 108, 텍스트 필드 높이: 4.7 mm, 텍스트 필드 폭: 2.7 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
마킹 소재가 지속 가능한지 어떻게 알 수 있습니까?
피닉스컨택트의 친환경 마킹 소재는 제품 명칭에 UCT-TM 5/GP 와 같이 .../GP라는 접미사가 붙어 있어 손쉽게 식별할 수 있습니다.
지속 가능한 라벨 소재는 기존 소재만큼 우수합니까?
피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹 소재의 원료는 폐기물, 잔여물 및 고품질 재활용 재료에서 얻습니다. 이러한 원료는 기존 플라스틱과 동일한 기술적 특성을 제공하기 때문에 품질 저하 없이 기존 플라스틱 소재에 통합할 수 있습니다. 이전과 마찬가지로 신뢰할 수 있고 환경 발자국이 훨씬 적은 제품을 받으실 수 있습니다. 지속 가능한 플라스틱을 사용함으로써 순환 경제를 강화하고 CO₂ 배출량을 줄이는 데 적극적으로 기여할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 우... 자세히 보기
피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹 소재의 원료는 폐기물, 잔여물 및 고품질 재활용 재료에서 얻습니다. 이러한 원료는 기존 플라스틱과 동일한 기술적 특성을 제공하기 때문에 품질 저하 없이 기존 플라스틱 소재에 통합할 수 있습니다. 이전과 마찬가지로 신뢰할 수 있고 환경 발자국이 훨씬 적은 제품을 받으실 수 있습니다. 지속 가능한 플라스틱을 사용함으로써 순환 경제를 강화하고 CO₂ 배출량을 줄이는 데 적극적으로 기여할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 우리 제품이 환경에 어떤 영향을 미치는지 최대한 정확하게 보여주기 위해 각 제품의 환경 발자국을 조사합니다. 피닉스컨택트는 이를 위해 제품 환경 발자국(PEF)을 산출합니다. PEF 계산 결과는 제품 페이지의 “다운로드” 섹션에서 확인하실 수 있습니다.
덜 보기UCT-TM(F)…/GP 단자 마커가 기존의 UCT-TM(F)... 단자 마커에 비해 지속 가능한 대안인 이유는 무엇입니까?
UCT-TM(F).../GP 제품 그룹의 지속 가능한 단자 마커는 바이오 순환 원료의 일부를 포함하며 사용한 식용유, 음식물 쓰레기 또는 톨유와 같은 생물성 폐기물 원료의 고품질 재활용을 기반으로 합니다. 이러한 원료는 기존 플라스틱과 동일한 기술적 특성을 제공하기 때문에 품질 저하 없이 기존 플라스틱 소재에 통합할 수 있습니다. 이전과 마찬가지로 신뢰할 수 있고 환경 발자국이 훨씬 적은 제품을 받으실 수 있습니다.
ISCC PLUS 인증이란 무엇을 의미합니까?
ISCC PLUS는 제품 제조에 재생 가능한 원자재, 바이오 기반 또는 순환 원자재를 사용했음을 검증하는 국제적으로 인정받는 지속 가능성 인증입니다. 원자재의 원산지에서 완제품에 이르는 전체 공급망이 투명하고 신뢰할 수 있으며 추적 가능한 방식으로 인증됩니다. 이는 사용하는 재료가 문제가 있는 출처에서 나온 것이 아니며 생태학적으로나 사회적으로 책임 있는 방식으로 조달되었음을 보장합니다.