BLUEMARK E.CARD는 열 전사 잉크젯 기술(TIJ)과 UV LED 경화 잉크의 혁신적인 조합으로 카드 소재에 마킹을 합니다. 이 기술은 높은 해상도의 인쇄와 유지보수 비용 절감을 가능하게 합니다.
산업용 식별 분야는 보호된 컨트롤 캐비닛에서 마킹이 화학적 및 기계적 영향에 노출되는 기계 및 시스템에 이르기까지 다양합니다.
BLUEMARK E.CARD는 UCT 소재(폴리카보네이트) 처리 시 효율적인 마킹 공정과 UC 소재(폴리아마이드) 및 금속 라벨을 사용한 내구성이 뛰어난 마킹 솔루션이 결합된 제품입니다.
BLUEMARK E.CARD
-
인쇄기
1506732
인쇄기, 중량: 11 kg, 폭: 570 mm, 높이: 253 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
KC
승인 ID: R-R-PCK-1506732IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-158964-M1EAC
승인 ID: KZ 27978호환 가능한 제품
이점
수동 소재 처리 방식의 UV 잉크젯 인쇄기와 비교 시 상당한 시간 절감
모듈형 잉크 컨셉을 통해 매우 효율적인 마킹 프로세스와 내구성이 뛰어난 마킹 솔루션
전체 잉크 시스템을 모든 잉크 카트리지로 간단히 교체하여 유지 관리 비용을 절감
열 전사 잉크젯 기술과 UV LED 잉크의 혁신적인 조합으로 플라스틱 및 금속 소재에 최적의 인쇄 결과 제공
인쇄 디스플레이를 통한 직관적인 조작과 OPC UA 인터페이스 및 마킹 소프트웨어를 통한 네트워크 지원 데이터 교환으로 손쉬운 사용