UL Listed
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | 2.5 | |
cUL Listed
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
M17, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 시리즈: M17 PRO, 직선, 차폐: 예, ONECLICK 고속 결합 시스템, 핀 수: 3+PE, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 8.5 mm ... 12.3 mm, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | 2.5 | |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||