원형 커넥터
M17-Z0011 - 도구
M17-Z0011
-
도구
1089155
M17-PRO 시리즈 케이블 커넥터 조립용, 4 mm 육각형 드라이브용 너트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스크류 드라이버 도구
소재 사양
코팅
니켈 도금
베이스 부품 소재
스틸
상용 데이터
항목 번호
1089155
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABRFBA
GTIN
4063151170615
개당 중량(패키지 포함)
22 g
개당 중량(패키지 제외)
20.54 g
관세 번호
82041100
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21044290
ECLASS-15.0
21045191
ETIM
ETIM 10.0
EC011813
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
TSD-M 1,2NM
-
토크 스크류 드라이버
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
어댑터 삽입
1212600
자주 검색되는 항목
M12 male, 12핀
M12 male, 3핀
M12 male, 17핀
M12 male
원형 커넥터, 12핀
원형 커넥터, 3핀
원형 커넥터, 4핀
원형 커넥터, 7핀
빠른 연결 IDC 커넥터(IP65)
원형 커넥터, 8핀
원형 커넥터, 5핀
원형 커넥터, 6핀
M12 male, 4핀
M12 male, 6핀
M12 male, 8핀
제품 도움말