PROT-M17PRO-IT-IP20 - 플라스틱 보호 캡
PROT-M17PRO-IT-IP20
-
플라스틱 보호 캡
1055709
플라스틱 보호 캡, M17, 시리즈: M17 PRO
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
시리즈
M17 PRO
소재 사양
소재
TPE
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
상용 데이터
항목 번호
1055709
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
ABRGAD
GTIN
4063151783969
개당 중량(패키지 포함)
2.09 g
개당 중량(패키지 제외)
1.95 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.054 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말