PTI 2,5-N - 설치 단자대
3213952

설치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 푸쉬인 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 푸쉬인 연결, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색/파란색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

모든 레벨에 이중 기능 샤프트 있음