UTI 2,5-PE/L/NT - 설치용 접지 단자대
3076028

설치용 접지 단자대, 조립 지침:
중성 부스바를 완벽하게 고정하기 위해서는 각 단자대 스크립의 시작과 끝에 지지대를 설치해야하고, 긴 단자대 스크립의 경우 매 20 cm마다 지지대를 설치해야 합니다., 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 스크류 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

설치 단자대는 특히 낮은 프로파일 설계를 특징으로 하며 플랫 설치 분배기의 배선 작업에 적합합니다.
DIN 레일에 단자대를 비대칭 배열하여 중성 부스바를 단자대를 통해 라우팅할 수 있습니다.