INJ 1110-T - 인젝터
2703010

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

PoE 인젝터, 60 W, 2개의 RJ45 잭, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, -40°C ... 75°C의 확장된 온도 범위, 전기 절연. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









이점

-40 °C ... +75 °C 의 확장된 온도 범위
18 V DC ... 57 V DC의 확장된 공급 전압 범위, 이중화
PoE 측에서의 단락-회로 방지를 위한 내부 전원 공급 장치의 전기 절연
10/100/1000 Mbps