미디어 컨버터 – FO 및 구리 네트워크 연결

미디어 컨버터

Ethernet 및 fieldbus용 FO 미디어 컨버터를 사용하면 복잡한 서지 보호, 차폐 및 등전위 본딩 조치 없이 구리 인터페이스를 간섭이 없는 광섬유로 변환할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 2902659
FL MC EF WDM-B SC - FO 컨버터
FL MC EF WDM-B SC - FO 컨버터
2902659

FO 컨버터(교체 장치 B), WDM(Wavelength Division Multiplex) 기술을 사용한 10/100Base-T(X)에서 개별 심플렉스 광섬유로의 전이중 전송용, SC 심플렉스 광섬유 연결(1550/1310 nm). 작업 시 장치 세트(타입 A 및 타입 B) 필요

Go to Product Detail Page for item 2902658
FL MC EF WDM-A SC - FO 컨버터
FL MC EF WDM-A SC - FO 컨버터
2902658

FO 컨버터(교체 장치 A), WDM(Wavelength Division Multiplex) 기술이 적용된 10/100Base-T(X)에서 개별 심플렉스 유리 섬유로의 전이중 전송용, SC 심플렉스 광섬유 연결(1310/1550 nm). 작업 시 장치 세트(타입 A 및 타입 B) 필요

신제품

SC 듀플렉스 멀티 모드 패치 케이블이 있는 MC 1000T-MM SC 미디어 컨버터

Ethernet 미디어 컨버터

광섬유를 통한 안정적인 통신

미디어 컨버터는 간섭에 대한 높은 내성과 산업용 애플리케이션의 긴 전송 범위를 위해 Ethernet 데이터를 광섬유로 투명하게 변환합니다. 장치와 케이블에 따라 최대 1Gbps의 데이터 속도로 최대 80km의 거리를 연결합니다.

주요 기능

  • 10/100/1,000 Mbps의 전송 속도(장치에 따라 다름)
  • 다양한 광섬유 연결: SC 듀플렉스, SC 심플렉스(WDM), ST, LC, SFP
  • 80 km의 최대 범위
  • 금속 및 플라스틱 하우징
  • 포괄적인 인증 패키지: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613

이점

  • 모든 애플리케이션을 위한 광범위한 포트폴리오
  • 기가비트 통신 – 높은 데이터 처리량이 요구되는 애플리케이션에 이상적
  • 컴팩트한 디자인과 유연한 설치
  • 실시간 프로토콜을 사용하는 애플리케이션을 위한 짧은 대기 시간
  • 이중화 전원 공급

Ethernet 네트워크용 미디어 컨버터


Ethernet 네트워크용 미디어 컨버터

산업용 애플리케이션용 Ethernet 미디어 컨버터

미디어 컨버터는 간섭에 대한 높은 내성과 산업용 애플리케이션의 긴 전송 범위를 위해 Ethernet 데이터를 광섬유로 투명하게 변환합니다. 장치와 케이블에 따라 최대 1Gbps의 데이터 속도로 최대 80km의 거리를 연결합니다.

Ethernet 미디어 컨버터 제품군은 뛰어난 내구성과 다목적성을 특징으로 합니다. 광범위한 포트폴리오는 폭발 가능성이 있는 영역과 파워 서플라이 및 배전 애플리케이션에서의 사용과 같은 기본, 고급 및 특수 요구 사항을 충족하는 다양한 장치로 구성되어 있습니다.

애플리케이션 및 다양한 유리 섬유 인터페이스에 적합한 기능 범위 중에서 선택하십시오. 고유한 마운팅 액세서리는 뛰어난 유연한 설치 옵션을 제공합니다.

fieldbus용 미디어 컨버터


PROFIBUS용 미디어 컨버터

PROFIBUS용 미디어 컨버터

PROFIBUS용 미디어 컨버터

PSI-MOS 제품군의 미디어 컨버터를 사용하면 구리 기반 PROFIBUS 인터페이스를 FO(광섬유)로 변환할 수 있습니다. 최대 12 Mbps의 모든 데이터 속도를 변환하기 위해 트랜스패어런트 프로토콜이 사용됩니다. 다음과 같은 중요한 이점이 있습니다:

  • 자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
  • FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • 모든 인터페이스 간의 고품질 전기 절연
  • 모든 케스케이딩 깊이를 위한 비트 리타이밍
  • DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 방식으로 PSI 구리 리피터와 결합 가능
  • 영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 FO 인터페이스(ex op is)
CANopen® 및 DeviceNet™용 미디어 컨버터

CANopen® 및 DeviceNet™용 미디어 컨버터

CANopen® 및 DeviceNet™용 미디어 컨버터

미디어 컨버터를 사용하면 광섬유를 통해 CANopen® 및 DeviceNet™ fieldbus 시스템을 간섭 없이 손쉽게 네트워크로 구축할 수 있습니다. 다음과 같은 중요한 이점이 있습니다:

  • FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • FO 경로의 중요한 상태를 조기에 경고하기 위한 플로팅 스위치 접점
  • 모든 인터페이스 간의 고품질 전기 절연
  • FO 컨버터를 순수 구리 연결을 위한 구리 리피터와 결합하십시오. 또한 DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 허브를 만들 수 있습니다.

직렬 미디어 컨버터


RS-232용 직렬 미디어 컨버터

엔드 장치 및 T-커플러로 사용되는 RS-232용 미디어 컨버터

RS-232 연결용 미디어 컨버터

RS-232 인터페이스는 전자기 간섭과 전위차에 매우 취약합니다. 따라서 전송 거리가 매우 짧습니다. 피닉스컨택트의 미디어 컨버터를 사용하여 직렬 인터페이스를 광섬유로 변환하십시오. 다음과 같은 중요한 이점이 있습니다:

  • 더 길어진 전송 거리
  • 전자기 간섭 제거
  • FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • 중요한 FO 경로를 조기에 경고하기 위한 플로팅 스위치 접점
  • 모든 인터페이스 간의 고품질 전기 절연
  • 영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 FO 인터페이스(ex op is)