이 버스 커플러는 Modbus/TCP(UDP) 네트워크 내에서 사용하도록 제작되었습니다. 버스 커플러는 Inline I/O 시스템 및 여기에 연결된 산업용 I/O 신호에 대한 링크를 생성합니다. 최대 63개의 인라인 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다. 버스 커플러는 최대 16개의 PCP 장치를 지원합니다.
IL ETH BK-PAC
-
버스 커플러
2702372
Inline, 버스 커플러, Modbus/TCP (UDP), RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 119.4 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 지원 프로토콜 | Modbus/TCP (UDP) |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| Modbus/TCP (UDP) | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (자동 탐지, 연결된 시스템 없음) |
| 시스템 한도 | |
| 지원 장치 수 | 최대 63 (스테이션당) |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 63 |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 16 |
| 원격 버스 분기가 있는 지원되는 분기 단자의 수 | 3 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 레지스터 길이(마스터) | 512 바이트 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.8 W |
| 전위: 버스 커플러 공급 UBK, 통신 전원 UL(7.5 V) 및 아날로그 공급 UANA(24 V)는 버스 커플러 공급에서 생성됩니다. | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 0.95 A (최대 개수의 연결된 I/O 단자대 있음) |
| 타입 74 mA (연결된 로컬 버스 장치 없음) | |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC |
| 전원 공급 | 최대 0.8 A DC |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 0.5 A DC |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / Ethernet 인터페이스 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / 로직(UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / I/O(UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / 기능적 접지 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 2 / 로직(UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 2 / I/O(UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 2 / 기능적 접지 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 통신 전원(UBK, UL, UANA) / I/O (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 통신 전원(UBK, UL, UANA) / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: I/O(UM, US) / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2702372 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI11B |
| GTIN | 4055626399386 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 167 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 131 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45 플러그-인 커넥터 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45 플러그-인 커넥터 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - 크림핑 플라이어 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - 패치 패널 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - 패치 케이블 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - 패치 케이블 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - 패치 케이블 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - 패치 케이블 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - 패치 케이블 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - 패치 케이블 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - 패치 케이블 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - 패치 케이블 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - 패치 케이블 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
10 Mbps 및 100 Mbps의 전송 속도
로컬 버스에서 전송 속도의 자동 탐지(500 kbps 또는 2 Mbps)
3개의 분기 단자를 원격 버스 분기로 지원(총 32개의 원격 버스 장치)
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
지원되는 OPC 서버를 통한 데이터 교환
TCP/IP를 통한 액세스를 위한 소프트웨어 인터페이스: DDI(장치 드라이버 인터페이스)
웹 기반 관리
네트워크 보안: 웹 기반 관리를 통한 포트 분리 가능