M23-000000090DUS-SIG
-
원형 커넥터용 하우징
1554111
커플러 커넥터 하우징, 시리즈: M23 PRO Signal, 직선, M23 표준 및 ONECLICK 잠금 시스템, 차폐: 있음, 참고: 액세서리 목록에 기재된 접점 인서트와 함께만 사용 가능, 안전 수칙 및 설치 시 유의사항은 참조 항목 1629113(크림프 버전) 또는 1467143(납땜 버전) 참조
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 접점 삽입 별도 주문 |
| 시리즈 | M23 PRO Signal |
| 애플리케이션 | 신호 |
| 차폐 | 예 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 소재 덧테쇠 | FKM |
| 설계 | 직선 |
| 하우징 | |
| 타입 | 커플링 하우징 |
| 스레드 타입 | M23 |
| 설계 | 직선 |
| 잠금 타입 | 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 소재 (하우징) | GD-Zn |
| 소재 (덧테쇠) | FKM |
| 보호 수준 (플러그 삽입됨) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| 씰 | |
| 외부 케이블 직경 | 3 mm ... 15 mm (범용 개스킷) |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | 100 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (경감 참조) |
| 고도 | 3000 m |
| 항목 번호 | 1554111 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABRABI |
| GTIN | 4067923032866 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 96.711 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 96.711 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
M23-12P1N8A0000 - 접점 삽입 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - 접점 삽입 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - 접점 삽입 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - 접점 삽입 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - 접점 삽입 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - 접점 삽입 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - 접점 삽입 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - 접점 삽입 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - 접점 삽입 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - 접점 삽입 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - 접점 삽입 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - 접점 삽입 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - 접점 삽입 1662908
-
FLANGE-M23PRO-SG - 사각 마운팅 플랜지 1055767
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - 플라스틱 보호 캡 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - 플라스틱 보호 캡 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - 밀폐 링 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - 밀폐 링 1521138
-
RC-06P1N120000X - 접점 삽입 1240320
-
RC-06S1N120000X - 접점 삽입 1240393
-
RC-07P1N120000X - 접점 삽입 1240471
-
RC-07S1N120000X - 접점 삽입 1240512
-
RC-09P1N120000X - 접점 삽입 1240549
-
RC-09P2N120000X - 접점 삽입 1240627
-
RC-09S1N120000X - 접점 삽입 1240639
-
RC-09S2N120000X - 접점 삽입 1240713
-
RC-12P1N120000X - 접점 삽입 1240736
-
RC-12P2N120000X - 접점 삽입 1240884
-
RC-12S1N120000X - 접점 삽입 1240950
-
RC-12S2N120000X - 접점 삽입 1241095
-
RC-17P1N120000X - 접점 삽입 1241304
-
RC-17P2N120000X - 접점 삽입 1241388
-
RC-17S1N120000X - 접점 삽입 1241391
-
RC-17S2N120000X - 접점 삽입 1241463
-
RC-19P1N120000X - 접점 삽입 1241466
-
RC-19S1N120000X - 접점 삽입 1241521