RC-07P1N8A0000 - 접점 삽입
RC-07P1N8A0000
-
접점 삽입
1594435
연결 방법
접점 삽입, M23, 핀 수: 7, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 시리즈: NC, RC, RM, TU, UC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
주문 정보:
크림프 접점 Ø 2 mm 별도 주문
제품 속성
제품 타입
접점 삽입
시리즈
NC
RC
RM
TU
UC
애플리케이션
신호
핀 수
7
연결 프로파일
7
코딩
N
스레드 타입
M23
전기적 속성
접점: 접점 그룹 1
접점 직경
2 mm
정격전류 I
N
20 A (최대 케이블 사이즈용)
정격전압 U
N
48 V AC
74 V DC
서지전압 카테고리
III
오염등급
3
정격 서지 전압
1.5 kV
연결 데이터
연결 타입
크림프 연결
소재 사양
소재 절연체
PA 6.6
UL 94에 따른 난연성등급
V0
커넥터
회전 방향
표준
상용 데이터
항목 번호
1594435
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ABRAFT
GTIN
4046356201339
개당 중량(패키지 포함)
1.83 g
개당 중량(패키지 제외)
1.6 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
액세서리
RC-5SP2000
-
크림프 접점
1603529
RC-59P2000
-
크림프 접점
1603498
RC-5CP2000
-
크림프 접점
1603513
RC-5AP2000
-
크림프 접점
1603505
제품 도움말