원형 커넥터
M23-1RP1N8A0000 - 접점 삽입
M23-1RP1N8A0000
-
접점 삽입
1662908
연결 방법
접점 삽입, M23, 핀 수: 16+2+PE, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 시리즈: M23 PRO
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
주문 정보:
크림트 접점 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1.5 mm, 1 x Ø 1.5(PE) 별도 주문
제품 속성
제품 타입
접점 삽입
시리즈
M23 PRO
애플리케이션
신호
핀 수
19
연결 프로파일
16+2+PE
제어 접점 수
19
코딩
N
스레드 타입
M23
전기적 속성
접점: 접점 그룹 1
접점 직경
1.5 mm
최소 케이블 사이즈
0.08 mm²
최대 케이블 사이즈
1 mm²
정격전류 I
N
10 A (최대 케이블 사이즈용)
정격전압 U
N
150 V
서지전압 카테고리
II
오염등급
3
정격 서지 전압
1.5 kV
접점: 접점 그룹 2
접점 직경
1 mm
최소 케이블 사이즈
0.08 mm²
최대 케이블 사이즈
1 mm²
정격전류 I
N
8 A (최대 케이블 사이즈용)
정격전압 U
N
150 V
서지전압 카테고리
II
오염등급
3
연결 데이터
연결 타입
크림프 연결
소재 사양
소재 절연체
PA 6.6
커넥터
회전 방향
표준
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
100
환경 및 실제 조건
주변 조건
고도
2000 m
상용 데이터
항목 번호
1662908
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ABRABT
GTIN
4067923198692
개당 중량(패키지 포함)
2.6 g
개당 중량(패키지 제외)
2.6 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
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
액세서리
RC-15P2010
-
크림프 접점
1623776
RC-15P2020
-
크림프 접점
1623777
RC-15P2030
-
크림프 접점
1623778
RC-15P2200
-
크림프 접점
1627292
RC-15P2300
-
크림프 접점
1627291
RC-15P2000
-
크림프 접점
1623779
RC-15P2100
-
크림프 접점
1623780
자주 검색되는 항목
M12 male, 12핀
M12 male, 3핀
M12 male, 17핀
M12 male
원형 커넥터, 12핀
원형 커넥터, 3핀
원형 커넥터, 4핀
원형 커넥터, 7핀
빠른 연결 IDC 커넥터(IP65)
원형 커넥터, 8핀
원형 커넥터, 5핀
원형 커넥터, 6핀
M12 male, 4핀
M12 male, 6핀
M12 male, 8핀
제품 도움말