RC-07S1N8A0000 - 접점 삽입
RC-07S1N8A0000
-
접점 삽입
1594731
연결 방법
접점 삽입, M23, 핀 수: 7, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 시리즈: NC, RC, RM, TU, UC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
주문 정보:
크림프 접점 Ø 2 mm 별도 주문
제품 속성
제품 타입
접점 삽입
시리즈
NC
RC
RM
TU
UC
애플리케이션
신호
핀 수
7
연결 프로파일
7
코딩
N
스레드 타입
M23
전기적 속성
접점: 접점 그룹 1
접점 직경
2 mm
정격전류 I
N
20 A (최대 케이블 사이즈용)
정격전압 U
N
48 V AC
74 V DC
서지전압 카테고리
III
오염등급
3
정격 서지 전압
1.5 kV
연결 데이터
연결 타입
크림프 연결
소재 사양
소재 절연체
PA 6.6
커넥터
회전 방향
표준
상용 데이터
항목 번호
1594731
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ABRAFT
GTIN
4046356203043
개당 중량(패키지 포함)
2.85 g
개당 중량(패키지 제외)
2.5 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
액세서리
RC-5SS2000
-
크림프 접점
1603530
RC-59S2000
-
크림프 접점
1603501
RC-5CS2000
-
크림프 접점
1603517
RC-5AS2000
-
크림프 접점
1603509
제품 도움말