UL 승인됨
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 309 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 파워-턴 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 95 mm2 - 185 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, 색상: 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||