단락-회로 기능이 있는 접점 인서트. 커넥터를 당겨서 빼면 모든 접점이 단락됩니다.
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE
-
접점 삽입
1541918
접점 삽입, 핀 수: 6+PE, 크기: B6, 소켓, 스크류 연결, 200 V, 16 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2, 단락-회로 기능 있음
제품의 세부 정보
| 일반 | 회로 다이어그램을 준수하십시오. |
| 일반 | 최대 2 m 전선 루프의 최소 1.5 mm² 케이블 사용. 개방형 전선 루프 허용 안 됨! |
| 설계 | B6 |
| 핀 수 | 6 |
| 연결 프로파일 | 6+PE |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 2.5 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 스크류 연결 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 16 ... 10 |
| 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 10 mm |
| 정격전압(III/3) | 200 V (플러그 삽입 시) |
| 20 V (분리됨 및 삽입 도중) | |
| 정격서지전압 | 2.5 kV |
| 정격전류 | 16 A (플러그 삽입 시) |
| 5 A (분리됨 및 삽입 도중) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | >= 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 항목 번호 | 1541918 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ABC |
| GTIN | 4067923014275 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 73.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 72 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43 |
호환 가능한 제품
-
-
HC-CB - 코딩 볼트 1772722
-
HC-CST - 키 연결 부품 1676857
-
HC-CBU - 키 연결 부품 1676860
-
HC-B-PE-PT - 어댑터 1054672
-
HC-B-2PE-PT - PE 배율기 1054675
-
HC-B-3PE - PE 배율기 1644326
-
HC-B-PES - 스크류 1604997
-
HC-B-ZG - 스트레인 릴리프 클램프 1685327
-
HC-B-ZS - 스트레인 릴리프 클램프 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - DIN 레일 마운팅 프레임 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - 도킹 프레임 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - DIN 레일 마운팅 프레임 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - 어댑터 플레이트 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-M-CE - 접점 삽입 1541916
이점
할로겐-프리
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동