HC-STA-B10-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
하우징
1082583
표면 마운팅 하우징 B10, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 보호 커버 소재: PC, 케이블 아웃렛: 2, 측면, 2x M32, 높이: 74.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 예, 표준
제품의 세부 정보
| 일반 | 접점 삽입 HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24용 |
| 하우징 타입 | 표면 마운팅 하우징 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 설계 | B10 |
| 케이블 출구 수 | 2 |
| 스크류 연결 타입 | 2x M32 |
| 보호 커버 | 예 |
| 케이블 아웃렛 | 측면 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 52 mm |
| 높이 | 74.5 mm |
| 길이 | 92 mm |
| 홀 직경 | 5.5 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (연동 장치) |
| V0 (보호 커버) | |
| 밀폐 소재 | NBR, 전도성 |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄, 내염수성 |
| 하우징 표면 소재 | 코팅되지 않음 |
| 소재, 보호 커버 | PC |
| 잠금 래치 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 2x M32 |
| 잠금 타입 | 래치 |
| 조임 토크 | 2 Nm ... 3 Nm (표면 마운트 하우징의 M5 마운팅 스크류용) |
| 조립 참고 사항 | 하나의 개방부가 플라스틱 필러 플러그로 밀봉되어 있지만 스크류 드라이버를 사용하여 열 수 있습니다. |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 (폐쇄형 보호 커버 있음) |
| IP67 (플러그 삽입 시) | |
| 엔클로저 정격(NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 충격 강도 | IK08 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1082583 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7APB |
| GTIN | 4055626816210 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 318.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411191
-
HC-B10-SP-CBK - 프로파일 씰 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - 하우징 브래킷 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - 보호 커버 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - 보호 커버 1421101
-
WP-G HF IP66 M32 BK - 도관 어댑터 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - 도관 어댑터 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - 도관 어댑터 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - 도관 어댑터 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - 도관 어댑터 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - 도관 어댑터 3240942
-
WP-G PP HF M32 - 도관 어댑터 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - 도관 어댑터 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - 도관 어댑터 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - 도관 어댑터 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - 도관 어댑터 3241063
이점
전자기 간섭에 대비한 뛰어난 차폐