WP-GT PP HF M32 - 도관 어댑터
WP-GT PP HF M32
-
도관 어댑터
3241014
메트릭 스레드가 있는 PP 소재의 케이블 글랜드, 회전 가능, IP54 보호
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
파형 파이프 스크류 연결
애플리케이션
케이블 글랜드
스크류 연결 타입
도관 어댑터
케이블 아웃렛
직선
스레드 타입
메트릭
치수
폭
39 mm
높이
58 mm
렌치 크기
35 mm
마운팅용 렌치 크기
35 mm
소재 사양
소재
PP
UL 94에 따른 난연성등급
HB
케이블 그랜드 소재
PP
구성품
할로겐 프리
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
기계적 속성
기계적 데이터
스크류 연결 타입
도관 어댑터
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-10 °C ... 110 °C
상용 데이터
항목 번호
3241014
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7DSA
GTIN
4046356711463
개당 중량(패키지 포함)
16.31 g
개당 중량(패키지 제외)
16.31 g
관세 번호
39174000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ECLASS-15.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
승인
도면 VDE 승인
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
2.556 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
WP-SPIRAL PVC C 27
-
보호 호스
3240853
WP-SPIRAL PU C HF 27
-
보호 호스
3240860
WP-BASE A M32
-
보호 호스 고정 브래킷
3241086
WP-OR M32
-
밀폐 링
3241192
A-INL-M32-P-GY
-
카운터 너트
1411209
제품 도움말