고내구성 커넥터
HC-STA-B10-SL-PLBK - 하우징 브래킷
HC-STA-B10-SL-PLBK
-
하우징 브래킷
1412804
B10 하우징, HC-EVO....AL 및 HC-STA....AL용 단일 잠금 래치
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
하우징 래치
소재 사양
소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
조립 참고 사항
HC-EVO-B10...AL 및 HC-STA-B10...AL 하우징용
상용 데이터
항목 번호
1412804
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7APZ
GTIN
4046356986588
개당 중량(패키지 포함)
23.9 g
개당 중량(패키지 제외)
21.357 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
DNV
승인 ID: TAE000037S
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.146 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말