고내구성 커넥터
HC-STA-B10-DC-PL - 보호 커버
HC-STA-B10-DC-PL
-
보호 커버
1421101
보호 커버, 설계: B10
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
클립 잠금 장치가 있는 보호 커버
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
하우징 타입
보호 커버
설계
B10
밀폐
아니오
치수
치수 도면
폭
46.4 mm
높이
22.1 mm
길이
76.6 mm
소재 사양
색상
투명
소재 보호 커버
PA
UL 94에 따른 난연성등급
HB
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 20 °C
상용 데이터
항목 번호
1421101
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
AF7AZC
GTIN
4055626251813
개당 중량(패키지 포함)
7.51 g
개당 중량(패키지 제외)
6.8 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
DNV
승인 ID: TAE000037S
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
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말