HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M
-
커넥터
1066960
커넥터, 핀 수: 1, 전원 접점: 0, 제어 접점: 1, 핀, 크림프 연결, 48 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, 외부 케이블 직경:3 mm ... 9.5 mm, 애플리케이션: COAX, 50 Ω
제품의 세부 정보
일반 | 크림프 접점 별도 주문 |
일반 | EMC 플러그-인 커넥터 하우징의 전위는 고내구성 플러그-인 커넥터의 전위로부터 절연됩니다. |
일반 | 3 mm - 6 mm 및 6 mm - 9.5 mm의 클램핑 범위용 클램프 |
일반 | 주문 번호: 1417374 HC-M-02-EMC-M에서 사용 가능 |
일반 | 50 Ω 동축 케이블용 |
제품 타입 | EMC 삽입, 모듈형 |
시리즈 | HC-M-EMV |
애플리케이션 | COAX |
핀 수 | 1 |
연결 프로파일 | 1 |
케이블 출구 수 | 1 |
전원 접점 수 | 0 |
제어 접점 수 | 1 |
접점 타입 | 회전 |
차폐 | 예 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격전압(III/3) | 48 V |
정격서지전압 | 0.8 kV |
정격전류 | 16 A |
파장 임피던스 | 50 Ω |
연결 기술 | |
연결 기술 | 크림프 연결 |
전선 연결 | |
케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 20 ... 12 |
개별 전선의 피복 제거 길이 | 8 mm (6 mm/2.5 mm²) |
치수 도면 |
|
높이 | 15.5 mm |
길이 | 46.2 mm |
기계적 특성 | |
접점 직경 | 2.5 mm |
소재 라인 전선 | 아연 합금 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
접점 소재 | 구리 합금 |
접점 표면 소재 | Au |
접점 캐리어 소재 | PC |
외부 케이블 직경 | 3 mm ... 9.5 mm |
개별 전선의 피복 제거 길이 | 8 mm (6 mm/2.5 mm²) |
파장 임피던스 | 50 Ω |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
조립 참고 사항 | 공구를 사용하여 플라스틱 모듈에서 커넥터 분해, 주문 번호: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
접점 마운팅/제거를 위해 라운드 접점 캐리어를 중앙에서 분리할 수 있습니다. | |
시스 피복 분리 길이: 23 mm, 차폐 길이: 13 mm, 내부 전선 피복 분리 길이: 8 mm |
항목 번호 | 1066960 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF7ACB |
GTIN | 4055626734651 |
개당 중량(패키지 포함) | 31.889 g |
개당 중량(패키지 제외) | 31.889 g |
관세 번호 | 85389099 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
HC-CST-MOD - 키 연결 부품 1636127
-
HC-M-02-EMC-M - 접점 삽입 모듈 1417374
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - 차폐 포일 1417184
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - 크림프 접점 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 크림프 접점 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 크림프 접점 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 크림프 접점 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 크림프 접점 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - 크림프 접점 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 크림프 접점 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - 크림프 접점 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - 크림프 접점 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - 크림프 접점 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - 크림프 접점 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - 크림프 접점 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - 크림프 접점 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - 크림프 접점 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - 크림프 접점 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 크림프 접점 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - 크림프 접점 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 크림프 접점 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 크림프 접점 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 크림프 접점 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - 크림프 접점 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - 크림프 접점 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - 크림프 접점 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - 크림프 접점 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - 크림프 접점 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - 크림프 접점 1273568
-
HC-M-B06-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182095
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - 커넥터 1066959
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - 제거 도구 1678635
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 제거 도구 1072067
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 조립 도구 1089092
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - 디지털 디스플레이가 있는 크림핑 플라이어 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - 크림핑 플라이어 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - 크림핑 플라이어 1212113