CK2,5-ED-4,00M AU - 크림프 접점
CK2,5-ED-4,00M AU
-
크림프 접점
1273568
크림프 접점, 시리즈: HC-M-06, 핀, 회전
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... 및 HC-HV 접점 캐리어용
조립 참고 사항
크림프 연결 기술에 대한 참고 사항:
연선 전용입니다. 지정된 케이블 사이즈는 사용된 케이블의 정격 케이블 사이즈를 나타냅니다.
크림프 연결 기술의 배선 공간은 VDE 0295 Class 5를 준수하는 연선 케이블용으로 설계되었습니다. 사용하기 전에 반드시 전선 상부 구조(예: Class 1.2, 6 또는 AWG 케이블) 이탈 여부를 검사해야 합니다.
제품 속성
제품 타입
크림프 접점
시리즈
HC-M-06
HC-M-HV
HC-M-08
HC-A
HC-BB
HC-B
HC-HV
HC-M-20
HC-K
HC-BBB
HC-Q
HC-COM
HC-M-EMV
접점 타입
회전
연결 데이터
연결 기술
접점 유형
핀
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1273568
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AF7AIA
GTIN
4063151465278
개당 중량(패키지 포함)
1.513 g
개당 중량(패키지 제외)
1.51 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
액세서리
CRIMPFOX-TC MP-6
-
디지털 디스플레이가 있는 크림핑 플라이어
1202888
CRIMPFOX-TC HC 4
-
크림핑 플라이어
1297083
UNIFOX RT-CK 2.5
-
제거 도구
1072067
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
조립 도구
1089092
CF 500/DIE TC HC 4
-
크림프 인서트
1324132
제품 도움말