HC-D 64-I-CT-F - 접점 삽입
1584444

접점 삽입, 핀 수: 64+PE, 크기: B24, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 크림프 연결, 250 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 신호

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

레일 차량에서 사용 가능, 위험 레벨 HL1, HL2 및 HL3에서의 요구 사항 세트 R22, R23 및 R24를 갖는 DIN EN 45545-2 충족.
플라스틱 프로파일이 있는 빠른 키 연결용(주문 번호 1410916, 타입 CP-HC-S)
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동