CK1,6-ER-2,50BU OIC AG
-
크림프 접점
1004366
크림프 접점, 시리즈: HC-M-12, 소켓, 롤, 접점 직경: 1.6 mm, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 16...14 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 시리즈: HC-M-12, 소켓, 롤, 접점 직경: 1.6 mm, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 16...14 , 접점 소재: Cu 합금