HC-B 16-I-UT-F - 접점 삽입
1648241

접점 삽입, 핀 수: 16+PE, 크기: B16, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 스크류 연결, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플라스틱 프로파일이 있는 빠른 키 연결용
테스트 핀 2 mm용
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동