공구 마킹이 된 크림핑 플라이어

공구 마킹

맞춤형 공구 마킹을 사용하여 도난이나 다른 사람의 공구와의 혼동으로부터 내 공구를 보호하십시오. 당사의 스트리핑 및 크림핑 공구는 영구 레이저 인그레이빙으로 맞춤화 및 개인화할 수 있습니다. 당사의 마킹 서비스로 나만의 공구를 만들어 드립니다.

맞춤형 구성 가능
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - 크림핑 플라이어
CRIMPFOX DUO 16S CUS - 크림핑 플라이어
1264087

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 접점 타입: 절연 및 비절연 페룰, 표준/규정: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, 케이블 사이즈, 최소: 0.14 mm2, 케이블 사이즈, 최대: 16 mm2, 최대 2 mm2 x 6 mm2의 TWIN 페룰용, 자동 케이블 사이즈 조정, 회전 다이, 측면 및 전면부 입구, 크림핑: 사각형

이점

  • 쉽게 읽을 수 있는 영구 레이저 마킹
  • 분실 및 도난 방지
  • 특정 개인 또는 작업용 식별
  • 손쉬운 주문 프로세스
  • 단일 공급자를 통한 모든 제품의 일괄 구매
레이저 각인이 있는 WIREFOX 스트리핑 공구

맞춤형 식별 표시가 있는 WIREFOX 스트리핑 공구

피닉스컨택트의 마킹 서비스로 공구 개인화

다양한 크림핑 및 스트리핑 공구를 요구 사항에 따라 각각 15자(공백 포함)씩 두 줄로 인그레이빙할 수 있습니다. 글자를 새길 수 있는 모든 공구는 명칭에 "CUS" 시퀀스가 있습니다.

공구 선택 후 마킹 정보를 직접 명확하게 정의합니다. 주문 과정에서 마킹 데이터를 입력합니다.