CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - 크림핑 플라이어
1213166

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따른 레이저 인쇄, CRIMPFOX CENTRUS 6H와 같은 플라이어 및 속성

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

압력 잠금 장치로 인해 일관된 고품질 크림핑 결과 보장
편안하고 편리한 작업을 보장하는 인체 공학적 핸들 설계
특히 작은 핸들 폭으로 인해 손에 완벽하게 들어 맞는 공구
최적의 지렛대 효과로 인해 작동에 필요한 힘이 최대 30 % 낮음
TWIN 페룰에 이상적임
낙하에 의한 손상을 방지하는 플라이어 헤드 위의 견고한 플라스틱 가드