CRIMPFOX-RCI 1 CUS - 크림핑 플라이어
1212772

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 절연 케이블 러그용, 0.14 - 1.0 mm2(밝은 녹색, 빨간색), 타원형 크림프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

필요한 크림핑 압력에 도달하는 즉시 잠금이 해제되어 충분한 압력이 적용되도록 보장합니다.
색상 코딩된 다이는 케이블 사이즈를 명확하게 나타냅니다.
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금