CRIMPFOX DUO 16S CUS - 크림핑 플라이어
1264087

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 접점 타입: 절연 및 비절연 페룰, 표준/규정: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, 케이블 사이즈, 최소: 0.14 mm2, 케이블 사이즈, 최대: 16 mm2, 최대 2 mm2 x 6 mm2의 TWIN 페룰용, 자동 케이블 사이즈 조정, 회전 다이, 측면 및 전면부 입구, 크림핑: 사각형

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

회전 다이를 통해 접근하기 어려운 지점에서 크림핑
힘이 최적으로 작용되는 낮은 그립 스팬으로 인한 편안한 사용
압력 잠금 기능 및 자체 조정 다이로 인한 프로세스 안정성
연속 자동 조정으로 인해 TWIN 페룰에 적합