크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 비절연 케이블 러그용, 4 mm2 ... 10 mm2, 이중 인덴트 크림프
공구 마킹
맞춤형 공구 마킹을 사용하여 도난이나 다른 사람의 공구와의 혼동으로부터 내 공구를 보호하십시오. 당사의 스트리핑 및 크림핑 공구는 영구 레이저 인그레이빙으로 맞춤화 및 개인화할 수 있습니다. 당사의 마킹 서비스로 나만의 공구를 만들어 드립니다.
크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 비절연 슬립-온 슬리브 2.8, 4.8, 및 6.3 mm용, 0.5 ... 6 mm2, B 크림프
크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 접점 유형: 절연 및 비절연 페룰, 표준/사양: DIN 46228-1, DIN 46228-4, 최소 케이블 사이즈: 0.14 mm2, 최대 케이블 사이즈: 10 mm2, 최대 2 x 4 mm2의 TWIN 페룰용, 자동 케이블 사이즈 조정, 전면 삽입, 압축: 사다리꼴 크림프, 검정
크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 비절연 케이블 러그용, 0.34 - 2.5 mm2, 인덴트 크림프
피복 분리 도구, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 1.5 - 6 mm2의 케이블 및 전선용(특히 단락-회로 및 접지 누설 보호된 케이블용), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드
툴 케이스, 비어 있음, 잠금 가능, 도구를 제자리에 고정하기 위한 신축성 스트랩 있음, 고객 사양에 따라 인쇄된 명함 크기 마킹 라벨
크림핑 플라이어, 고객 사양에 따른 레이저 인쇄, CRIMPFOX CENTRUS 6S와 같은 플라이어 및 속성
크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 절연 케이블 러그용, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2(빨간색, 파란색), 타원형 크림프
크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 비절연 슬립-온 슬리브 2.8 및 , 4.8 mm용, 0.1 ... 1.5 mm2, B 크림프
툴 백, 비어 있음, 고객 사양에 따라 인쇄된 명함 크기 마킹 라벨
이점
- 쉽게 읽을 수 있는 영구 레이저 마킹
- 분실 및 도난 방지
- 특정 개인 또는 작업용 식별
- 손쉬운 주문 프로세스
- 단일 공급자를 통한 모든 제품의 일괄 구매
맞춤형 식별 표시가 있는 WIREFOX 스트리핑 공구
피닉스컨택트의 마킹 서비스로 공구 개인화
다양한 크림핑 및 스트리핑 공구를 요구 사항에 따라 각각 15자(공백 포함)씩 두 줄로 인그레이빙할 수 있습니다. 글자를 새길 수 있는 모든 공구는 명칭에 "CUS" 시퀀스가 있습니다.
공구 선택 후 마킹 정보를 직접 명확하게 정의합니다. 주문 과정에서 마킹 데이터를 입력합니다.