CRIMPFOX-SC 6 CUS - 크림핑 플라이어
1212780

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 비절연 슬립-온 슬리브 2.8, 4.8, 및 6.3 mm용, 0.5 ... 6 mm2, B 크림프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
일관적인 높은 크림핑 품질
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션