CRIMPFOX 10T-F CUS - 크림핑 플라이어
1142666

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 접점 유형: 절연 및 비절연 페룰, 표준/사양: DIN 46228-1, DIN 46228-4, 최소 케이블 사이즈: 0.14 mm2, 최대 케이블 사이즈: 10 mm2, 최대 2 x 4 mm2의 TWIN 페룰용, 자동 케이블 사이즈 조정, 전면 삽입, 압축: 사다리꼴 크림프, 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

0.14 mm² ... 10 mm²의 넓은 케이블 사이즈 범위
최대 18 mm 길이의 페룰용
힘이 최적으로 작용되는 낮은 그립 스팬으로 인한 편안한 사용
압력 잠금 기능 및 자체 조정 다이로 인한 프로세스 안정성
연속 자동 조정으로 인해 TWIN 페룰에 적합