CRIMPFOX 10S CUS
- 크림핑 플라이어
CRIMPFOX 10S CUS
- 크림핑 플라이어
1212764
크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228에 따른 페룰용, 0.14 ‑ 10 mm2, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구
맞춤형 공구 마킹을 사용하여 도난이나 다른 사람의 공구와의 혼동으로부터 내 공구를 보호하십시오. 당사의 스트리핑 및 크림핑 공구는 영구 레이저 인그레이빙으로 맞춤화 및 개인화할 수 있습니다. 당사의 마킹 서비스로 나만의 공구를 만들어 드립니다.
크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228에 따른 페룰용, 0.14 ‑ 10 mm2, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구
툴 벨트 파우치, 고객 요구 사항에 따른 도구 제공
툴 백, 조정 가능한 스트랩 있음, 문서 및 랩톱 수납 공간 있음, 고객 요구 사항에 따른 도구 제공
랩업 툴 백, 고객 요구 사항에 따른 도구 제공
툴 박스, 잠금 가능, 조정 가능한 스트랩 있음, 고객 요구 사항에 따른 도구 제공
크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228 파트 1+4에 따른 페룰용, 0.5 mm2 ... 6 mm2, 전면에서 삽입, 사각 크림프
툴 케이스, 고객 요구 사항에 따른 도구 제공
툴 백, 스트랩 있음, 고객 요구 사항에 따른 도구 제공
맞춤형 식별 표시가 있는 WIREFOX 스트리핑 공구
다양한 크림핑 및 스트리핑 공구를 요구 사항에 따라 각각 15자(공백 포함)씩 두 줄로 인그레이빙할 수 있습니다. 글자를 새길 수 있는 모든 공구는 명칭에 "CUS" 시퀀스가 있습니다.
공구 선택 후 마킹 정보를 직접 명확하게 정의합니다. 주문 과정에서 마킹 데이터를 입력합니다.