산업용 AI
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
TOOL-CASE CUS - 툴 박스
TOOL-CASE CUS
-
툴 박스
1200072
툴 박스
, 잠금 가능, 조정 가능한 스트랩 있음, 고객 요구 사항에 따른 도구 제공
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
도구 세트
포장 타입
케이스
치수
폭
260 mm
높이
270 mm
깊이
260 mm
길이
510 mm
소재 사양
소재
폴리에스테르
상용 데이터
항목 번호
1200072
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BH35VV
개당 중량(패키지 포함)
7.52 kg
개당 중량(패키지 제외)
5.93 kg
관세 번호
82060000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21100190
ETIM
ETIM 9.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말