CRIMPFOX 6S-F CUS - 크림핑 플라이어
1212769

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228 파트 1+4에 따른 페룰용, 0.5 mm2 ... 6 mm2, 전면에서 삽입, 사각 크림프

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

케이블 사이즈가 큰 경우에도 최소한의 힘을 사용해 모든 페룰을 최적의 상태로 크림프할 수 있습니다.
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
포괄적인 크림핑 플라이어 제품군
일관적인 높은 크림핑 품질
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션