CRIMPFOX 6H CUS
-
크림핑 플라이어
1212768
크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228에 따른 페룰용, 0.14 ‑ 6 mm2, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
도구 없이도 페룰을 장착할 수 있도록 핸들과 다이가 배열되어 있습니다.
이러한 컴팩트 크림핑 플라이어는 작업에 필요한 힘을 줄여줍니다.