TBP 2,5-TWIN-PE - 접지 단자
1574224

케이블 사이즈
연결 방법

접지 단자, 연결 수: 3, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.