PTFIX 6/6X2,5-MTL BU - 기능 분배 블록
1487215

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

기능 분배 블록, 분기에 피드-인 및 분리 나이프가 있는 기본 단자대, 스크류 드라이버 또는 수동으로 분리, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 부하 접점, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 라인 접점, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

수동 브리징이 필요 없는 즉시 마운트 가능한 블록을 사용한 시간 절약
가로 마운팅으로 DIN 레일에서 약 30%의 공간 절약
DIN 레일 마운팅, 직접 마운팅 또는 접착식 마운팅을 통한 유연한 사용
공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
내장된 분리 나이프를 통한 회로 분리, 스크류 드라이버 또는 손으로 작동