CSA
승인 ID: 13631cULus Recognized
승인 ID: E60425DNV
승인 ID: TAE00002TT-05| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
기능 분배 블록, 분기에 피드-인 및 분리 나이프가 있는 기본 단자대, 스크류 드라이버 또는 수동으로 분리, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 부하 접점, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 라인 접점, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||