PTFIX-NS15A - DIN 레일 어댑터
PTFIX-NS15A
-
DIN 레일 어댑터
3274058
DIN 레일 어댑터, NS 15용, 수평 방향으로 2.5 mm
2
및 4 mm
2
FIX 블록 수용용, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
폭
10.3 mm
높이
28.6 mm
깊이
10.8 mm
NS 15의 깊이
13.7 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
NS 15
상용 데이터
항목 번호
3274058
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
BEAZ11
GTIN
4055626375090
개당 중량(패키지 포함)
1.2 g
개당 중량(패키지 제외)
1.16 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.05 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말