SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT
-
마커 카드
0803906
마커 카드, Din A4, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 오피스 인쇄 시스템, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 210 mm, 개별 레이블 수: 1440, 텍스트 필드 높이: 3.8 mm, 텍스트 필드 폭: 186 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
SK 라벨링 제품군은 마커 홈이 없는 제품을 라벨링하기 위한 접착식 마커 스트립을 제공합니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 SK ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
COMBICON 플러그-인 커넥터 라벨링에 이상적임