FL SWITCH 1001-4POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102077
Unmanaged PoE Switch 1000 시리즈, 1 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 4 RJ45 PoE 포트 10/100 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -10 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class A, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
전기 절연 - SELV 및 PELV 설치에서 향상된 세이프티를 위한 추가 절연
실시간 데이터 교환을 위한 PROFINET 준수 클래스 A
IEEE 802.3at 또는 802.3af PD의 자동 탐지
자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
IEEE 802.3az에 따른 에너지 효율적인 Ethernet
모든 RJ45 포트에서 10/100/1000 Mbps의 전송 속도
PROFINET 네트워크에서의 안정적인 통신을 위한 PROFINET PTCP 필터