UNO-PS/1AC/24DC/240W - 전원 공급 장치
2904372

새로운 시스템에서 다음 항목을 사용하십시오: 1096432.
DIN 레일 마운트용 1차 전환 UNO 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 24 V DC / 240 W

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

간편하게 DIN 레일에 스냅할 수 있는 유연한 마운팅
최대 20 % 높은 전원 밀도를 통해 컨트롤 캐비닛에 추가 공간 확보
90 % 이상의 효율성 및 0.3 W 이하의 매우 낮은 유휴 손실을 통한 최고의 에너지 효율성
-25 °C ... +70 °C의 넓은 온도 범위로 인해 옥외 설치에 적합