FL SWITCH 1000-8POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102079

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

언매니지드 PoE 스위치 10/100/1000Mbps, 8개의 RJ45 포트, 120W 총 PoE 전력 예산, PROFINET 준수 클래스 A.

제품의 세부 정보









이점

전기 절연 - SELV 및 PELV 설치에서 향상된 세이프티를 위한 추가 절연
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.
실시간 데이터 교환을 위한 PROFINET 준수 클래스 A
IEEE 802.3at 또는 802.3af PD의 자동 탐지
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정
IEEE 802.3az에 따른 에너지 효율적인 Ethernet
모든 RJ45 포트에서 10/100/1000 Mbps의 전송 속도
PROFINET 네트워크에서의 안정적인 통신을 위한 PROFINET PTCP 필터