CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-83812정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 F | ||||
800 V | 30 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
승인 ID: 71-125614정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |
NK
승인 ID: 09 ME 141DNV
승인 ID: TAE00001CTcUL Recognized
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
GL
승인 ID: 98876-96 HH정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II 부품 인증서 | 690 V | 32.5 A | - 4 |
UL 승인됨
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |