UK 3-TWIN - 단자대
3002225

단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이러한 TWIN 모듈형 단자대는 전위 분기의 기본 작업용으로 설계되었습니다.
NS 35.. 또는 NS 32... DIN 레일 마운트용 범용 풋
2개의 개별 전선 연결을 컨트롤 캐비닛측에서 사용할 수 있습니다.
케이블 사이즈가 다른 다양한 타입의 전선을 손쉽게 연결
인접한 피드스루 단자대가 배열된 경우에도 단자대 중앙에서 브리지 가능