UK 10 N-FE
-
단자대
3048277
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정색/노란색
제품의 세부 정보
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.82 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 10 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | B6 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 10 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 10 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 정격 전류 | 57 A |
| 최대 부하 전류 | 76 A (케이블 사이즈 16 mm²) |
| 정격 전압 | 800 V |
| 정격 전선 | 10 mm² |
| 폭 | 10.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 1.8 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| 노란색 (RAL 1018) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 10 mm² | 1.2 kA |
| 단기 내력 전류 16 mm² | 1.92 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 2 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 항목 번호 | 3048277 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE1211 |
| GTIN | 4046356762670 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 17.28 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 16 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBI 2-10 - 고정 브리지 0203483
-
FBI 10-10 - 고정 브리지 0203276
-
FB 10-10-EX - 고정 브리지 0203247
-
FB 4-10 - 고정 브리지 0203182
-
FB 10-10 - 고정 브리지 0203179
-
FB 3-10 - 고정 브리지 0203140
-
EB 2-10 - 삽입 브리지 0203153
-
EB 3-10 - 삽입 브리지 0203328
-
EB 10-10 - 삽입 브리지 0203137
-
SB 2- 8/13 N - 브리지 바 0200062
-
ISSBI 10-10 - 브리지 0301521
-
D-UK 4/10 - 엔드 커버 3003020
-
D-UK 4/10 BU - 엔드 커버 3003101
-
WS 5-10 - 경고 레이블 1004429
-
WS 4-10 - 경고 레이블 1004225
-
STL 10N/5N - 단계 브래킷 0204110
-
TS-K - 격판 1302215
-
ATP-UK - 격판 3003224
-
SBS10:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007248
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1205066
-
SCP 2-10 - 단락 회로 커넥터 3070412
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
PS-MT - 테스트 플러그 0311647
-
PS-IH WH - 절연 슬리브 0311566
-
PS-IH RD - 절연 슬리브 0311579
-
PS-IH BU - 절연 슬리브 0311582
-
PS-IH YE - 절연 슬리브 0311595
-
PS-IH GN - 절연 슬리브 0311605
-
PS-IH GY - 절연 슬리브 0311621
-
PS-IH BK - 절연 슬리브 0311634
-
PS-IH VT - 절연 슬리브 0311618
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 테스트 플러그 스트립 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - 테스트 플러그 스트립 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - 테스트 플러그 스트립 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - 테스트 플러그 스트립 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - 테스트 플러그 스트립 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - 테스트 플러그 스트립 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - 테스트 플러그 스트립 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - 테스트 플러그 스트립 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - 테스트 플러그 스트립 0303406
-
PSB 4/7/6 - 테스트 플러그 스트립 0303299
이점
또한 UK... 시리즈의 모든 범용 단자대는 기본적으로 IEC/EN 60079를 준수하는 Ex e 영역에서 사용할 수 있습니다.
Ex 승인과 관련한 해당 EC 타입 검사 번호는 기술 연결 데이터에서 확인할 수 있습니다.