WS 5-10 - 경고 레이블
1004429

경고 레이블, 플레이트, 혼합 색상, 라벨링됨: 번개 표시 및 영어 경고, 마운팅 타입: 플러그-인, 단자대 폭의 경우: 10 mm, 개별 레이블 수: 1

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

경고 라벨은 플라스틱 스크류를 사용해 UK ... 모듈형 단자대의 브리지 샤프트에 고정됩니다.
주전원 단자대는 경고 라벨을 사용해 안정적으로 커버 및 마킹됩니다.
따라서 단자점의 부주의한 작동이 방지됩니다.